Draaihefmodule EHMB

Hoogdynamisch en extreem compact: de complete handlingunit EHMB combineert draai- en lineaire beweging. Beide bewegingen kunt u onafhankelijk van elkaar positioneren. Lasten van bijv. 1 kg kunt u in slechts 0,25 s 180° zwenken – bij een max. nuttige last van 8 kg.
  • Compleet: de gecombineerde en configureerbare draai-slaglengte-beweging
  • Dynamisch, flexibel, rendabel door het modulaire aandrijvingsconcept voor de lineaire beweging
  • Eenvoudig, comfortabel en veilig door holle as met grote binnendiameter: voor het aanleggen van energieleidingen
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen