Druk-vacuüm-generator PGVA
De decentrale druk- en vacuümgenerator PGVA heeft alleen een 24V-spanningstoevoer nodig om uw druk- of vacuümgestuurde oplossing pneumatisch te voeden. Ideaal voor uw laboratoriumprocessen zoals handling van vloeistoffen bij het pipetteren van medische monsters of doseren met een doseerkop.
- Totaaloplossing met geïntegreerde compressor
- Proportionele druk-/vacuümregeling of vooraf ingestelde, vaste waarden
- Spanningsvoorziening 24 V DC
- Flexibel toepasbaar en eenvoudig te integreren
- Eenvoudig te bedienen en te configureren met de configuratietool GUI, zie www.festo.com/software/PGVA
- Dynamisch en precies
- Duurzame werking dankzij voor de consument geoptimaliseerde, decentrale drukopwekking