Druk-vacuüm-generator PGVA

De decentrale druk- en vacuümgenerator PGVA heeft alleen een 24V-spanningstoevoer nodig om uw druk- of vacuümgestuurde oplossing pneumatisch te voeden. Ideaal voor uw laboratoriumprocessen zoals handling van vloeistoffen bij het pipetteren van medische monsters of doseren met een doseerkop.
  • Totaaloplossing met geïntegreerde compressor
  • Proportionele druk-/vacuümregeling of vooraf ingestelde, vaste waarden
  • Spanningsvoorziening 24 V DC
  • Flexibel toepasbaar en eenvoudig te integreren
  • Eenvoudig te bedienen en te configureren met de configuratietool GUI, zie www.festo.com/software/PGVA
  • Dynamisch en precies
  • Duurzame werking dankzij voor de consument geoptimaliseerde, decentrale drukopwekking