Magneetventiel VZWD-B

Het direct gestuurde magneetventiel VZWD-B is de optimale oplossing voor hogedruk- en doseertoepassingen. Het werkt betrouwbaar zonder verschildruk tot 100 bar, zelfs in gesloten mediakringen. Daardoor is het uitermate geschikt voor veeleisende hogedruk- en doseertoepassingen.
  • Groot drukbereik voor flexibele toepassingen
  • Betrouwbare, direct gestuurd zittingsventiel
  • Werking zonder verschildruk mogelijk
  • Veelzijdig inzetbaar, ook in de vacuümtechniek
  • Hoog mediumtemperatuurbereik tot 140°C