Festo AX Controls CODESYS PLC GSBE-PLC

De CODESYS PLC app vertegenwoordigt het PLC runtime-systeem van het besturingssysteem volgens IEC 61131-3 en is verkrijgbaar in verschillende versies. De basisversie bevat verschillende communicatie-interfaces (bijv. EtherCAT® Master en Modbus® TCP).
  • CODESYS-app voor Festo AX Controls-besturingen
  • Van 256 tot een onbeperkt aantal I/O's
  • Voor het aansturen van vier tot een onbeperkt aantal assen
  • Modulair licentieconcept voor de gebruikersgerichte uitbreiding van functies
  • Eenvoudige uitbreiding van CNC en robots via de Advanced-licentie