Festo AX Controls WebIQ GSBE-IQ

WebIQ is de nieuwe HMI runtime-oplossing op basis van de software WebIQ. Met de 100% webgebaseerde Human Machine Interface kunt u professionele en krachtige web-HMI's maken met behulp van de uitgebreide ontwerpfuncties. De software is vanaf de basis ontwikkeld met open webtechnologieën (OPC-UA, HTML5, CSS, JavaScript), ondersteunt volledig responsive lay-outs en zorgt voor een soepele werking op machines en mobiele apparaten zoals tablets of smartphones.
  • WebIQ-app voor Festo AX Controls-besturingen
  • Webgebaseerd HMI-systeem voor aangepaste realtime monitoring
  • Responsief ontwerp voor gebruik op alle apparaten en schermformaten
  • Gebruiksvriendelijke no-code/low-code-omgeving voor korte ontwikkelcycli
  • Eenvoudig te gebruiken zonder speciale vaardigheden
  • Naadloze integratie en compatibiliteit met bewezen Festo-producten
  • Modulair licentieconcept voor oplossingen op maat