Filter MS2-LF-B
De verzorgingseenheden uit de MS-B-serie bieden u een holistisch concept voor uw persluchtverzorging. De combinatie van inschakelventiel en filterregelventiel zorgt voor een optimale persluchtverzorging.
- Zeer compacte en uiterst lichte serie voor opstelling dicht bij het proces, direct in de machine
- Licht en robuust dankzij moderne polymeermaterialen
- Compatibel met MS-serie voor ideale combinatie van voordelige basisfuncties en functioneel nodige high-endfuncties
- Met manuele condensaataftap, draaibaar
- Rastermaat 25 mm
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
- Duurzame werking door verlaging van het drukniveau
- Duurzame productie door gebruik van alternatieve materialen