Debietsensor SFAH

De hoogflexibele SFAX bewaakt het debiet van perslucht en niet-corrosieve gassen. Door zijn compacte constructie (20 x 58 mm), de veelzijdige montagemogelijkheden en de plaatsbesparende uitlijnbare QS-hoekaansluitingen is hij voor vele branches de geschikte oplossing.
  • Proces-, persluchtverbruik-, formiergas-, pneumatische objectbewaking, stukhandling van zeer kleine stukken, lektest
  • Compacte bouwvorm 20x58 mm
  • Overzichtelijk display met 2 regels
  • Bevestiging: DIN-railmontage, wandmontage of oppervlakmontage, frontpaneelmontage
  • Seriële communicatie via IO-verbinding 1.1 geïntegreerd
  • Duurzaam in bedrijf door monitoring van de procesvloeistoffen