Grijpvingers HAFH

De HAFH-grijpvingers met geïntegreerde rubberen grijpvinger-pad zijn geschikt voor samenwerking tussen mens en robot en zorgen voor een bijzonder voorzichtige handling van werkstukken dankzij het rubberen grijpoppervlak.
  • Geschikt voor samenwerking tussen mens en robot volgens ISO 15066
  • Eenvoudige vervanging van de grijpvinger-pads in geval van slijtage
  • Kan worden gemonteerd op pneumatische grijper/ventielcombinatie HPPH