• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Alles onder controle!

Betrouwbaar

Dankzij het robuuste ontwerp en de stijfheid van de grijpvingers kan de DHWC lang worden gebruikt - en verliest hij niets van zijn zeer hoge herhaalnauwkeurigheid. De openingshoek is maximaal 30°, de zijdelingse steun van de grijpklauwen maakt een hoge momentbelasting mogelijk. De DHWC is verkrijgbaar in enkel- of dubbelwerkende uitvoering en in vele bouwgroottes. De montage met vele aansluitmogelijkheden is zeer eenvoudig. Een grijpkrachtbeveiliging is optioneel verkrijgbaar.

Economisch en duurzaam

Bij de ontwikkeling van de DHWC hadden onze deskundigen verschillende doelen voor ogen: een gunstige prijs, een laag gewicht en een constructie die zoveel mogelijk ruimte bespaart. Het lage koper-, zink- en nikkelgehalte maakt het ook geschikt voor de productie van batterijen. En last but not least is hij behoorlijk duurzaam door het beperkte materiaalgebruik, de lange levensduur en het lage luchtverbruik.

Download alle informatie als compact pdf-bestand.