Magneetventiel VZWD-B
Het direct gestuurde magneetventiel VZWD-B is de optimale oplossing voor hogedruk- en doseertoepassingen. Het werkt betrouwbaar zonder verschildruk tot 100 bar, zelfs in gesloten mediakringen. Daardoor is het uitermate geschikt voor veeleisende hogedruk- en doseertoepassingen.
- Groot drukbereik voor flexibele toepassingen
- Betrouwbare, direct gestuurd zittingsventiel
- Werking zonder verschildruk mogelijk
- Veelzijdig inzetbaar, ook in de vacuümtechniek
- Hoog mediumtemperatuurbereik tot 140°C