Mediagescheiden magneetventiel VYKB

Met een breedte van slechts 10 / 12 mm (nominaal 1,6 / 2,0 mm) regelt het VYKB met de hoogste nauwkeurigheid zeer kleine vloeistofhoeveelheden (µl, ml) in doseer- en debiettoepassingen. Dankzij het scheidingsmembraan van hoogwaardige polymeren is het ook geschikt voor agressieve media.
  • Compacte breedte van 10 mm en 12 mm voor grote nominale breedtes (1,6 mm en 2,0 mm)
  • Voor doseren, aspireren en Continuous-Flow-toepassingen
  • Hoge reinigingsvriendelijkheid door mediascheiding
  • Kwalitatief hoogwaardige materialen, hierdoor ook geschikt voor agressieve media
  • Ontwikkeld conform ISO 13485
  • Duurzame werking door efficiënte aansturing en actieve luchtafsluiting