Mediagescheiden pneumatisch ventiel VZDB

De VZDB is een pneumatisch ventiel en is daarom geschikt voor omgevingen waar elektrische signalen moeten worden vermeden.
  • Compacte bouwbreedte van 10 mm
  • Hoge reinigingsvriendelijkheid door mediascheiding
  • Kwalitatief hoogwaardige materialen, hierdoor ook geschikt voor agressieve media
  • Voor doseren, aspireren en Continuous-Flow-toepassingen
  • Ontwikkeld conform ISO 13485