Minislede EGSL
Precies, belastbaar, dynamisch: de elektrische sledebouwserie EGSL is voorbestemd voor topprestaties – voor economisch, vrij positioneren bij verticale toepassingen alsook bij sledefuncties met korte slagen.
- Zeer hoge lastopname van de slede, ideaal voor verticale toepassingen zoals inpersen of invoegen
- Veilig: de volkomen gesloten spindel voorkomt vervuiling of storende kleine deeltjes in het geleidingsgedeelte
- Flexibel: de motor kan zijdelings of axiaal, in dit geval 4x 90° gedraaid, aangebouwd worden
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen