Inschakelventiel, elektrisch HEE
- Elektrisch 3/2-wegventiel voor het beluchten en ontluchten van pneumatische installaties
- Op aansluiting 3 kan een geluiddemper aangebracht c.q. de luchtafvoer geregistreerd worden
- Met magneetspoel, zonder contactdoos
- Magneetkop 4x 90° verplaatsbaar
- Handhulpbediening schakelend en vergrendelend
- Voedingsspanning 24 V DC, 110, 230 V AC
- Bouwgrootte Mini, Midi, Maxi