Parallelgrijper HGPD

Voor ruwe omgevingen: compleet afgedichte grijper. Van buiten en van binnen grijpen mogelijk.
  • Hermetisch afgesloten daarom ideaal voor zeer ruwe omgevingen
  • Precies grijpen ondanks hoge momentbelasting
  • Max. grijpkracht bij optimale verhouding bouwruimte-kracht
  • 8 bouwgroottes met maximaal 40 mm totale slaglengte
  • Naar keuze als dubbel- en enkelwerkende grijper toepasbaar
  • Enkelwerkende variant of met grijpkrachtcontrole ruststand open (NO) of ruststand gesloten (NC)
  • Geschikt als buiten- en binnengrijper