• Producten
  • Downloads
  • Diagrams

Alles onder controle

Krachtig en flexibel

De grijpkracht van de HEPP tot 400 N en de slag tot 56 mm kunnen worden aangepast aan werkstukken van uiteenlopende aard - zowel qua grootte als materiaaleigenschappen.

Dynamisch en variabel

Positie, slag, snelheid, versnelling of grijpkracht: u voert gewoon de parameters in. Hierdoor en door de dynamische elektromotor kunt u HEPP gemakkelijk aanpassen aan uw specifieke behoeften. Het verplaatsingsgedrag en de werkstukhandling kunnen ideaal worden gedefinieerd, ook bij complexe fabricageprocessen in de elektronica- en kleine-onderdelenindustrie, laboratoriumautomation en speciale machinebouw.

Geïntegreerde controllers en eenvoudige besturing

De geïntegreerde controllers maken HEPP zeer compact. En communicatie via interfaces zoals PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® maken eenvoudige inbedrijfstelling, parametrering en bewaking in real time mogelijk. U kunt uw processen optimaliseren via EtherCat® met Festo PLC CPX-E en slimme systeemoplossingen verkrijgen met compatibele producten.

Betrouwbare elektrische oplossing

Mocht de stroom ooit worden onderbroken, dan zorgt de beproefde geïntegreerde houdrem voor een veilige stop.

Download alle informatie als compact pdf-bestand.