Persluchtreservoir VZS
Persluchtreservoir conform DIN EN 286-1 van gelakt staal. Tot 20 l volume, is conform AD 2000.
- Compensatie van drukschommelingen en als reservoir voor plotseling optredend luchtverbruik
- Beschikbaarstelling van grotere hoeveelheden perslucht voor toevoer naar aandrijvingen met snelle cycli
- Met aansluiting voor condensaataftap
- Conform de vereisten van richtlijn 2014/29/EU en EN 286-1
- Bedrijfsmedia perslucht, vacuüm