Pinchventiel VZQH
Het pinchventiel VZQH is een hygiënisch, handbediend afsluit- en doseerventiel dat de voordelen van een kogelkraan en membraanventiel op een innovatieve manier combineert.
- Handbediend 2/2-ventiel voor vloeistoffen, stoffige media, vaste stoffen en mengsels
- Gesloten bij 90° hendelpositie, beveiligd door vergrendeling van het blauwe veiligheidselement
- Automatische retour naar ruststand gesloten (NC) wanneer de manuele hefboom wordt losgelaten door veerkracht
- Sluit elke 15° via blauw vergrendelelement voor gelijkmatige mediastroom
- Borging tegen onbedoelde bediening
- Geschikt voor direct contact met levensmiddelen volgens Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004