Balggrijper DHEB
Voor voorzichtig van binnen grijpen van breekbare werkstukken: de balggrijper DHEB klemt nuttige lasten aan de binnencontour.
- 11 bouwgroottes voor 8 tot 85 mm grijpdiameter
- Bewegingsrichting: balg omhoog of omlaag
- Verschillende balgmaterialen: EPDM of silicone
- Luchtaansluiting zijdelings inclusief middenboring of centraal vanaf bovenzijde
- Geoptimaliseerd procesverloop met verhoogde kwaliteit: het bekrassen van werkstukken wordt vermeden
- Extra veiligheid: optionele detectie via naderingssensor of sensor
- Voor voorzichtig binnengrijpen van breekbare werkstukken