Positietransmitter SDAC-MHS

Klein en daarom ideaal waar weinig ruimte is: de positietransmitter en programmeerbare naderingssensor met 2 schakeluitgangen voor C-gleuf in één apparaat. Programmeerbaar en met IO-Link®. Programmeerbaar en met IO-Link®.
  • Meetprincipe: magnetisch Hall
  • Registratiebereik tot 35 mm
  • IO-Link, 2 programmeerbare schakeluitgangen
  • Analoge uitgang 0 ... 10 V
  • Zeer kleine bouwvorm en daardoor bijzonder geschikt voor grijpers, compacte cilinders en alle applicaties met beperkte bouwruimte
  • LED-statusweergaven
  • Kabellengte 0,3 en 2,5 m
  • Geschikt voor ronde groef