Positietransmitter SDAS-MHS

Positietransmitter en programmeerbare cilinderschakelaar met 2 schakeluitgangen voor T-gleuf, kan van bovenaf worden gebruikt, programmeerbaar, klein ontwerp en daarom de ideale oplossing in alle toepassingen met beperkte installatieruimte.
  • Meetprincipe: magnetisch Hall
  • Registratiebereik tot 52 mm
  • IO-Link, 2 programmeerbare schakeluitgangen
  • Van boven in groef inzetbaar
  • Zeer kleine bouwvorm en daardoor bijzonder geschikt voor grijpers, compacte cilinders en alle applicaties met beperkte bouwruimte
  • LED-statusweergaven
  • Kabellengte 0,3 en 2,5 m
  • Passend voor T-groef