Positie-indicator SASF

De positie-indicator SASF maakt in combinatie met de sensorbox SRBG de compacte en voordelige positieaanduiding van procesventielen mogelijk. Ook in intrinsiek veilige varianten volgens ATEX en SIL2.
  • Voor aanbouwdelen eindschakelaar SRBG, SRBI, SRBC
  • Varianten voor montage op koppelas van standaardaandrijvingen volgens VDI/VDE 3845
  • Varianten met instelbare zwenkhoek
  • Varianten geschikt voor rechts- en linksom draaiende aandrijvingen met een 90°/180° draaibeweging
  • Varianten met positie-indicator in geel/rood, I-, T-, L-uitvoering of met 180°-pijl