3D-portaalmanipulator YXCR
Cartesische robot voor 3D-bewegingen. Voor lange slagen tot 3000 mm in x-richting, ook bij hoge belastingen. Universeel inzetbaar door de combinatie van meerdere asmodules. Nu in slechts drie stappen via de Handling Guide online configureren en bestellen!
- Inbouwklaar totaalsysteem inclusief energiegeleidingsketting voor kabel- of slanggeleiding en passend motor- en servomotorregelaar-pakket
- Voor driedimensionale bewegingen in de horizontale werkruimte
- Flexibele werkruimte door schaalbare slaglengtes in X-, Y- en Z-richting
- Serieel kinematisch aandrijfconcept gebaseerd op tandriem en spindelassen
- Verticale as selecteerbaar - pneumatisch of elektrisch
- Grote mechanische stijfheid en robuuste constructie
- Universeel bruikbaar
- Bijzonder geschikt voor lange slagen in alle richtingen