Naderingssensor SDBT-BSW
Elektronische naderingssensor voor T-groef, van bovenaf in te voeren, lasveld-bestendig 50-60Hz AC en 1000Hz MFDC.
- Meetprincipe: magnetoresistief
- Lasveldvast
- Bestand tegen lasspatten
- Voor contactloze positiedetectie van de zuigerstang op pneumatische cilinders van Festo, in het bijzonder de DW/DWA/DWB/DWC-scharniercilinder voor AMI (automobiel- en toeleverancierindustrie)
- Van bovenaf in de groef plaatsbaar, vastgeschroefd
- LED-indicatie van de schakeltoestand
- Kabellengte 0,3 ... 5 m