Remote I/O system CPX-AP-I

Met het nieuwe I/O-systeem CPX-AP-I in IP65/IP67 kunnen krachtige in- en uitgangsmodules en bestaande ventieleilandschakelingen in de belangrijkste hostsystemen worden geïntegreerd, inclusief de IO-Link Master.
  • Krachtig remote-I/O-systeem dat flexibel 80 modules in realtime met 200 Mbaud gegevenssnelheid koppelt
  • Doorlopende connectivity met uitgebreide diagnosemogelijkheid verhogen de beschikbaarheid en productiviteit van de machine
  • Eenvoudige integratie in de besturing van uw keuze: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LiINK®
  • Geschikt voor realtime en een deterministisch systeemgedrag maken cyclustijden tot 250 µs mogelijk
  • Kabellengtes tot 50 m tussen elke module maken enorme systeemafmetingen mogelijk
  • IO-Link-master en -parametreersoftware maken de eenvoudige integratie van willekeurige IO-Link-apparaten mogelijk
  • Ethernet-performance tot een ventieleiland en digitale en analoge in- en uitgangsmodules
  • Duurzame werking door energie-uitschakeling
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen
  • In acht nemen: De benodigde connectoren moeten apart worden aangeschaft