Remote I/O system CPX-AP-A
Met het nieuwe modulaire Remote I/O system CPX-AP-A in IP65/IP67 kunnen krachtige I/O-modules, IO-Link master en veiligheids-I/O-modules worden geïntegreerd in de belangrijkste hostsystemen - ook in directe verbinding met onze pneumatische ventieleilanden.
- Modulair en lichtgewicht IO-systeem in IP65/IP67
- Zeer flexibel remote IO-systeem met zeer hoge prestaties
- Uitbreidbaar en eenvoudige combinatie van CPX-AP-A en CPX-AP-I om een geïntegreerd systeem te vormen
- Doorlopende connectivity met uitgebreide diagnosemogelijkheid verhogen de beschikbaarheid en productiviteit van de machine
- Eenvoudige integratie in de besturing van uw keuze: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
- Module voor IO-Link beschikbaar
- Krachtig remote-I/O-systeem dat flexibel 80 modules in realtime met 200 Mbaud gegevenssnelheid koppelt
- Duurzame werking door energie-uitschakeling
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen