Remote I/O system CPX-AP-L

De nieuwe I/O-modules CPX-AP-L in IP20 kunnen naadloos worden geïntegreerd in het systeem, inclusief ventieltechnologie. Voor end-to-end netwerken en kosteneffectieve integratie van sensoren en actuators, zoals naderingssensoren en afzonderlijke ventielen.
  • Decentraal en lichtgewicht I/O-systeem in IP20
  • Zeer flexibel remote IO-systeem met zeer hoge prestaties
  • Uitbreidbare en eenvoudige combinatie van CPX-AP-I en CPX-AP-A om een geïntegreerd systeem te vormen
  • Doorlopende connectivity met uitgebreide diagnosemogelijkheid verhogen de beschikbaarheid en productiviteit van de machine
  • Eenvoudige integratie in de besturing van uw keuze: PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, Profibus
  • Krachtig remote-I/O-systeem dat flexibel 80 modules in realtime met 200 Mbaud gegevenssnelheid koppelt
  • Kabellengtes tot 50 m tussen elke module maken enorme systeemafmetingen mogelijk
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen
  • In acht nemen: De benodigde connectoren moeten apart worden aangeschaft