Ronde cilinder, inch DPRA

Ronde RVS-cilinder, niet repareerbare inch-cilinder. NPT-cilinderaansluitingen, inch-stangschroefdraad en volle inch-afmetingen. Het plaatsbesparende ronde lichaamontwerp met een hele waaier aan montagemogelijkheden is ideaal voor het gebruik in verpakkingsinstallaties, die vaak bij de positionering van geleidingsrails, glijgoten en poorten worden ingezet.
  • Directe uitwisseling met gewone ronde inch-cilinders
  • 10 boringsgroottes van 9/16" tot 3" met een brede waaier opties voor maximale flexibiliteit
  • De roestvaststalen cilinder van 304 garandeert een lange levensduur bij gelijkblijvende bedrijfseigenschappen
  • Past direct in bestaande designs, dankzij de eenvoudige vervanging is het de ideale keuze voor de MRO