Drukopbouw- en ontluchtingsventiel configureerbaar MS6-SV
Onze drukopbouw- en ontluchtingsventielen MS6-SV schakelen kritieke delen onmiddellijk uit in geval van een noodstop. Het systeem wordt daarna net zo veilig en voorzichtig weer opgestart.
- Met veiligheidsfuncties
- Voor het snel en veilig reduceren van de druk en voor een behoedzame drukverhoging
- Tijd voor drukopbouw instelbaar
- Instelbare doorschakeldruk
- Voedingsspanning 24 V DC
- Standaard nominaal debiet <=6.500 l/min met rastermaat 62 mm