Spindelas ELGD-BS-KF-WD

  • Kleinere profielhoogten bieden kleinere installatieafmetingen voor handlingssystemen en toepassingen die niet zulke grote toevoerkrachten vereisen
  • For applications requiring precision
  • High reliability and long service life
  • For high loads
  • 30% lichter, stijfheid en geleidingscapaciteit toch vergelijkbaar met de as van de standaarduitvoering
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen