Tandriemas ELGA-TB-RF
Robuust en zeer snel: de tandriemas ELGA-TB wordt uw opgaven moeiteloos meester. Dankzij geleidingen aan de binnenkant (kogelomloop-, rol- en glijgeleiding) en de robuuste afdektape is de as ideaal voor veeleisende applicaties.
- Geïntegreerde rollengeleiding
- Hoge snelheden tot 10 m/s bij grote acceleratie tot 50 m/s²
- Speling van de geleiding = 0 mm
- Zeer goede loopeigenschappen bij momentbelasting
- Robuust alternatief voor kogelomloopgeleiding
- Aandrijfelement voor externe geleidingen, speciaal bij hoge snelheden
- Motormontage aan 4 kanten mogelijk
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen