Tandriemas ELGA-TB-G
Robuust en zeer snel: de tandriemas ELGA-TB wordt uw opgaven moeiteloos meester. Dankzij geleidingen aan de binnenkant (kogelomloop-, rol- en glijgeleiding) en de robuuste afdektape is de as ideaal voor veeleisende applicaties.
- Geïntegreerde glijdende geleiding
- Voor geringe en gemiddelde belastingen
- Geringe speling van de geleiding
- Aandrijfelement voor externe geleidingen
- Snelheden tot 5 m/s bij grote acceleratie tot 50 m/s²
- Flexibele motorverbinding
- Motormontage aan 4 kanten mogelijk
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen