Tandriemas ELGG

De tandriemas ELGG met de beide synchroon tegengestelde sleden is ideaal voor lange centreerslagen in de verpakkingsindustrie, als grijper met slagen tot 300 mm per zijde of als aandrijving van deurbewegingen.
  • Tandriemas met twee in tegengestelde richting bewegende sledes
  • Met voordelige glijdende geleiding en nauwkeurige kogelgeleiding
  • Optionele middensteun verbetert de stijfheid
  • Motormontage aan 4 kanten mogelijk