Vacuümmeters VAM, FVAM
Vacuümmeter conform DIN EN 837-1 voor de frontpaneel- of leidinginbouw. Met indicatiebereik tot -1 bar / -30 HG.
- Uitvoeringen gebaseerd op EN 837-1, naar keuze met rood-groen bereik
- Pneumatische aansluiting via R- of G-schroefdraad
- Dubbele of enkele schaal
- Weergave-eenheden bar, in Hg, psi