In het uitgebreide assortiment zuignapeenheden, die verschillen in grootte, vorm of materiaal, vindt ook u de juiste zuignapeenheid voor uw toepassing.
Afhankelijk van het materiaal kunt u kiezen uit verschillende temperatuurbereiken en toepassingsgebieden, zoals de levensmiddelensector, plaatbewerking of zelfs antistatische varianten, en zo de optimale zuignapeenheid vinden.
Om de perfecte zuignapeenheid nauwkeurig te monteren, kunt u gebruik maken van ons modulair systeem en tegelijkertijd de passende houder, filter of toebehoren voor hoogte- of hoekcompensatie bestellen.
Dankzij PUR (polyurethaan) is de robuuste vacuümzuiger ESS bijzonder betrouwbaar en duurzaam onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Of het nu gaat om geoliede platen, kartonnen dozen of materialen op houtbasis in volledig geautomatiseerde verwerking bij de hoogste cyclusfrequentie - u kunt vertrouwen op de ESS.
De zuignapeenheid is zeer duurzaam en gaat lang mee. De specifieke eigenschappen van PUR zorgen voor een hoge scheurweerstand en een zeer hoge slijtvastheid tegen slijtage.
De ESS is bijzonder geschikt voor materialen met olieachtige oppervlakken dankzij zijn ongevoeligheid voor dieptrekoliën in combinatie met een hoge zuigkracht.
Het modulair systeem geeft u de mogelijkheid om een geoptimaliseerde versie van de zuignapeenheid te definiëren, afhankelijk van uw werkstuk.
Het modulair systeem ESS: