Ventieleiland VTOP
VTOP brengt orde in uw besturingstoepassing: Breid uw positieregelaar modulair uit met boosters, veiligheidsventielen of persluchtverzorging – geheel zonder externe leidingen. De opbouw is eenvoudig, onderhoudsvriendelijk en kan flexibel achteraf worden aangepast.
- Innovatieve, modulaire, compacte totaaloplossing voor controletoepassingen
- Modules zoals fail-safe, volumebooster en filterregelventiel kunnen naar believen met elkaar worden gecombineerd, zijn eenvoudig te installeren, kunnen zonder problemen worden uitgebreid en achteraf worden geïnstalleerd
- Gepatenteerd geïntegreerd luchtkanaal voor de voeding van alle modules alsook aandrijving en positieregelaar, zonder lekgevoelig extern leidingwerk
- Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor directe aanbouw van een positieregelaar conform VDI/VDE 3847-2
- Geoptimaliseerd voor positieregelaars CMSH voor regeling van enkel- en dubbelwerkende zwenk- en lineaire aandrijvingen
- Geschikt voor zwenkaandrijvingen DFPD-C met mechanische interface volgens VDI/VDE 3847-2 en voor lineaire aandrijvingen DFPI-NB3 op basis van ISO 15552
- Duurzame werking door gereduceerde lekkage aan afdichtingspunten