Ventieleiland MPA-S mit CPX-AP-A terminal MPA-FB-AP

MPA-S met CPX-AP-A: Modulaire terminal met maximale flexibiliteit, snelle inbedrijfstelling en end-to-end AP-communicatie
  • Tot 15 remote I/O-modules kunnen vrij worden gecombineerd in IP65/67
  • Communicatie via op Ethernet gebaseerde veldbussen en AP-systeem
  • Integratie van maximaal 128 ventielfuncties/64 ventielplaatsen
  • Drie ventielbouwgrootten met een debiet tot 670 l/min
  • Veiligheidsfuncties (bijv. PUS, STO, SEZ, SDE) kunnen snel en eenvoudig worden gerealiseerd
  • Vrij positioneerbare spanningstoevoer en afzonderlijke spanningszones
  • Eenvoudige inbedrijfstelling met de Festo Automation Suite