Verbindingskabel NEBA
- Krachtige universeel toepasbare verbindingskabels
- Geschikt voor ruige omgevingen en toepassingen in constante beweging of trilling
- Voldoet aan veiligheidsvoorschriften IEC 61010-1 en IEC 61010-2-202 voor elektrische meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparatuur
- Hoge beschermingsklasse IP65, IP68, IP69k
- Bestand tegen slijtage en met lage adhesie
- Leidingen geschikt voor kabelrupsen en robots
- Vlamvertragend en zelfdovend
- Aanbevolen voor productie-installaties voor de fabricage van Li‑ion batterijen (F1A)