Verbindingskabel NEBX

Universele serie van verbindingskabels voor alle individuele ventielen van Festo
  • Alle elektrische interfaces beschikbaar in één serie (norminterfaces, M8 / M12 evenals MH1)
  • Verschillende geschikte kabellengtes van 2,5 ... 10 m, evenals optioneel x-lengte
  • Geschikt voor alle elektrische magneetspoelen en spanningen van de aanwezige individuele ventielen; gedeeltelijk met beschermingscircuit en lichtdiode
  • Geschikt voor kabelrupsen
  • Varianten geschikt voor batterijproductie volgens F1A