Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Normcilinder conform ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping en hoge variatie.
- ISO 21287
- Tot wel 50% minder ruimte nodig dan bij vergelijkbare normcilinders conform ISO 15552
- Hoog loopvermogen en lange levensduur
- Breed variantenaanbod voor individuele toepassingen
- Voor positieherkenning
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid