Vlinderklepeenheid KVZA
Snel, eenvoudig, veilig: dimensioneer en bestel uw klantspecifieke vlinderklepeenheden nu met behulp van de configurator – zonder wachttijd. U ontvangt er de bijbehorende gegevensbladen en CAD-gegevens resp. CAD-modellen bij.
- Voor veelzijdig gebruik in verschillende industriesegmenten
- Manueel bediend met manuele hefboom
- Geautomatiseerd bediend met zwenkaandrijving
- Geregelde werking met zwenkaandrijving en positieregelaar
- Vlinderkleptype wafer of lug
- Nominale doorlaat DN25 ... DN200
- Aansluitnorm DIN EN 1092-1 of ANSI CLASS 150