Пропорционален регулатор на налягане VPPE

VPPE е пропорционалният разпределител с най-ниска цена в портфолиото. Предлага се със и без дисплей
  • Предуправляем регулатор на налягане
  • Въвеждане на зададена стойност като аналогов сигнал за напрежение (4 ... 20 mA)
  • Електрическо присъединяване чрез щекер M12x1, 4- или 5-полюсен
  • По избор със задаващ модул
  • Вариант с дисплей с три предварителни настройки и цифрова електроника на регулатора
  • За лесни дейности по регулиране
  • Варианти, препоръчани за производствени системи за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори