Пропорционален регулатор на налягане VEAB
Висока прецизност и динамика за компактен контрол на налягането при ниски дебити и за диапазони на налягане от -1 bar до 6 bar. Идеалнo са за много индустрии, като електроника и полупроводници, науки за живота, текстил и производство на батерии.
- Контрол на вакуума и/или свръхналягането с един разпределител
- Високодинамичен контрол на налягането при ниски дебити
- Най-висока производителност и опционално налично за IO-Link® интерфейс
- Предлага се като Муфен разпределител или разпределител със свързваща плоча
- Допълнителни функции на IO-Link®: настройваеми параметри за управление, диагностика, 2-точково калибриране и др.
- Безшумна работа и ниско генериране на топлина
- Много кратко време за превключване
- Устойчива експлоатация благодарение на наламяването на нивото на налягане и ефективното управление