Вакуум-метър VAM, FVAM
Вакуум-метър в съответствие с DIN EN 837-1 за монтаж на предния панел или вграждане в тръбопровод. С диапазон на показанията до -1 bar/-30 HG.
- Изпълнения, базирани на EN 837-1, по избор с червено-зелена зона
- Пневматична връзка чрез R или G резба
- Двойна или единична скала
- Мерни единици на показанието bar, in Hg, psi