Atuador normalizado ESNU-16- -P-A

14316

Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
106.5 N
Curso
1 mm - 50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados