Atuador normalizado ESNU-12- -P-A
14317
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
61 N
Curso
1 mm - 50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados