Cilindro normalizado ESNU-25- -P-A

14318

Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
271 N
Curso
1 mm - 50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados