Cilindro normalizado DSNU-16- -PPV-A
14320
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
120.6 N
Curso
1 mm - 200 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
14320