Cilindro normalizado DSNU-20- -PPV-A
14321
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188.5 N
Curso
1 mm - 320 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
14321